Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Linear Bearing, Ball Bushing only, Precision Steel, 2.5 in, Aberto, Sem autolimpante, Ajustável, Furo de óleo (OH), A Grade; Usar com 2.5 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente
Lead Time:10 Days
eachCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Os mancais Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos mancais de deslizamento plano de alta fricção.
O design todo em aço faz com que a linha de mancais seja perfeita para substituir os mancais de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um mancal de contato simples.
Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].