OPN162536-SSDP

OPN162536-SSDP
Rolamentos Precision

Precision, Rolamento Steel Ball Bushing, 1.000 in, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Fechado, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Os rolamentos Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos rolamentos de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de rolamentos seja perfeita para substituir os rolamentos de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um rolamento de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
C 5.715,00 mm (225,000 in)
C1 44.678,60 mm (1.759,000 in)
C2 1.727,20 mm (68,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 396.875,00 mm (15.625,000 in)
E 1.422,40 mm (56,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.StainlessSteel(uptoandincluding1")
Opção de lubrificação DP
Número de circuitos esféricos 4
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,145 kg / 0,32 lbs
Diâmetro nominal 25,400 mm / 1 in
Diâmetro externo 39,688 mm / 1,5625 in
Comprimento 57,150 mm / 2,25 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 747,301 N / 168 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?