OPN162536-OH

OPN162536-OH
OPN162536-OH

Linear Bearing, Ball Bushing only, Precision Steel, 1 in, Aberto, Sem autolimpante, Ajustável, Furo de óleo (OH), A Grade; Usar com 1 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os mancais Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos mancais de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de mancais seja perfeita para substituir os mancais de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um mancal de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[Alpha] Ângulo60 °
[C] Comprimento ao longo do eixo2.235 / 2.250 in 
[C1]1.741 / 1.759 in 
[C2] Mín.0.068 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[D] Recommended Housing Bore1.5615 / 1.5635 in 
[D], Nominal1.5625 in
[E]0.56 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
GradeA Grade 
MaterialSteel 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486242741 
Oil HoleFuro de óleo (OH) 
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.32 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica240 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?