MX24-B8M30P0

MX24-B8M30P0

Atuador, MaxJac heavy duty actuator, 24 Vdc , Carga dinâmica: 800 N, parafuso de esfera, 55 mm/s, Comprimento máximo de curso: 300 mm, Controle: Sinal analógico (padrão)

Tempo de avanço:  10 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$644.08 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Projetado para aplicações industriais
    • Carcaça de alumínio resistente com IP69K
    • Alta eficiência
    • Anodização de revestimento duro com alta resistência à corrosão
    • Praticamente não necessita de manutenção
    • Sinal analógico do feedback de posição sem contato

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 456,0 mm (17,953 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Especificações

Especificação Valor
Antirrotação No
Freio Não, parafuso com rosca sem fim de travamento automático, parafuso de esfera de condução traseira
Certificações CE
Folga axial, máx. 0,200 mm / 0,008 in
Classificação IP, dinâmica N/A
Classificação IP, estática IP66, IP69K
Substituição manual No
Material Alumínio anodizado duro, aço inoxidável
Curso nominal 300,00 mm / 11,81 in
Proteção, fim de curso Nenhum
Proteção, meio de curso Nenhum
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 85 °C / 185 °F
Temperatura mínima -40 °C / -40 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 24 Vdc
Tolerância da tensão 20-32 VDC
Consumo de corrente máximo 3,6 amp
Peso 2,400 kg / 5,291 lbs
Controle Nenhum(a)
Feedback Potenciômetro
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 25%
Carga, dinâmica 800 N / 180 lbf
Carga, estática 800 N / 180 lbf
Torque de restrição 2,00 N / 0,45 lbf
Resistência a spray de sal 500 h
Velocidade máxima 60,00 mm/s / 2,36 in/s
Velocidade mínima 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?