MS33-150165 - Prodotto obsoleto

Produto MS33-150165 agora é um item obsoleto.

MS33-150165
MS33-150165

MS33LAN0294-055N505A0A08, Linear Unit, Micro Stage, Continuously Supported, Parafuso de avanço Drive, Esferas Guide, 0.005 mm Repeatability, Pré-carregado, 198 mm Stroke, Carro de transporte padrão único, 0.0625 in Travel Per Shaft Rev, Inline, 2.08 in/s Maximum Linear Speed, Obsolete


  • Pacote compacto e leve
  • Parafuso de avanço de aço inoxidável com porca antifolga oferece precisão repetibilidade
  • Rolamentos lineares segmentados oferecem movimento suave
  • Opções resistentes à corrosão disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]5 mm
[D2]22 mm
[E]28 mm
[F]1.2 mm
[G]43.8 mm
[H1]39.9 mm
[K]0.136 mm
[L]294 mm
[L5]49.5 mm
[P]7.8 mm
Smáx (lançamento)198 mm
Travel Per Shaft Rev0.0625 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?