MS33-150081 - Prodotto obsoleto

Produto MS33-150081 agora é um item obsoleto.

MS33-150081
MS33-150081

MS33LHN0200-055N001A0A00, Linear Unit, Micro Stage, Continuously Supported, Parafuso de avanço Drive, Esferas Guide, 0.005 mm Repeatability, Pré-carregado, 104 mm Stroke, Carro de transporte padrão único, 1.000 in Travel Per Shaft Rev, Inline, 33.33 in/s Maximum Linear Speed, Obsolete


  • Pacote compacto e leve
  • Parafuso de avanço de aço inoxidável com porca antifolga oferece precisão repetibilidade
  • Rolamentos lineares segmentados oferecem movimento suave
  • Opções resistentes à corrosão disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]6.35 mm
[D2]38.2 mm
[E]33 mm
[F]7.5 mm
[G]66.7 mm
[H1]57.2 mm
[K]M4 
[L]200 mm
[L5]55.9 mm
[P]14 mm
Smáx (lançamento)104 mm
Travel Per Shaft Rev1 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveParafuso de avanço 
GuideEsferas 
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile CoverNo Cover 
Option, Sensorno sensors 
Option, Shaft CoatingStandard 
Profile size (width × height)60 x 33 mm 
Screw Nut TypePré-carregado 
Shaft ConfigurationInline 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight1.1 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2000 RPM
Maximum Acceleration9.8 m/s²
Maximum Linear Speed33.33 in/s
Repeatability0.005 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?