MS33-100422 - Prodotto obsoleto

Produto MS33-100422 agora é um item obsoleto.

MS33-100422
MS33-100422

MS33LJN0203-055N099A0A00, Linear Unit, Micro Stage, Continuously Supported, Parafuso de avanço Drive, Esferas Guide, 0.005 mm Repeatability, Pré-carregado, 107 mm Stroke, Carro de transporte padrão único, 2 mm Travel Per Shaft Rev, Inline, 0.07 m/s Maximum Linear Speed, Obsolete


  • Pacote compacto e leve
  • Parafuso de avanço de aço inoxidável com porca antifolga oferece precisão repetibilidade
  • Rolamentos lineares segmentados oferecem movimento suave
  • Opções resistentes à corrosão disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]203 mm
Smáx (lançamento)107 mm
Travel Per Shaft Rev2 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?