MODKIT8OPN-L4L

MODKIT8OPN-L4L
MODKIT8OPN-L4L

Linear Bearing, Lube 4 Life Kit, Accessory, 0.5 in, Aberto; Usar com 0.5 in Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]0.43 in
[B]0.31 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[D1]0.94 in
[D2]0.888 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenAberto 
MaterialAluminum; Polymer 
Número UPC662486159056 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?