MODKIT24-L4L

MODKIT24-L4L
MODKIT24-L4L

Linear Bearing, Lube 4 Life Kit, Accessory, 1.5 in, Fechado; Usar com 1.5 in Nominal Diameter Closed Bushing Bearings

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]0.79 in
[B]0.43 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[D1]2.46 in
[D2]2.379 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Polymer 
Número UPC662486583448 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?