MM08-LLRP - Prodotto obsoleto

Produto MM08-LLRP agora é um item obsoleto.

MM08-LLRP
Minirrolamentos de esfera métricos

MM, Rolamento Ball Bushing, 8 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Sem limpador


Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 25.00 mm (0.984 in)
C1 16.20 mm (0.638 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 8.00 mm (0.315 in)
D 16.00 mm (0.630 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Diâmetro nominal 8 mm / 0,315 in
Diâmetro externo 16 mm / 0,630 in
Comprimento 25 mm / 0,984 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 310 N / 69,691 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?