MM05-DP - Prodotto obsoleto

Produto MM05-DP agora é um item obsoleto.

MM05-DP
Minirrolamentos de esfera métricos

MM, Rolamento Ball Bushing, 5 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Sem limpador


Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?