MM05-CRDP - Prodotto obsoleto

Produto MM05-CRDP agora é um item obsoleto.

MM05-CRDP
Minirrolamentos de esfera métricos

MM, Rolamento Ball Bushing, 5 mm, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Sem limpador


Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Diâmetro nominal 5 mm / 0,197 in
Diâmetro externo 12 mm / 0,472 in
Comprimento 22 mm / 0,866 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 119 N / 26,752 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?