Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 3 mm, Fechado, Autoalinhamento, Ajustável, Lubrificado com lubrificante linear (LL); Usar com 3 mm Diameter Classe MM (h6) Eixo em aplicações suportadas na extremidade
Os mancais Miniature Metric Ball BushingTM da Thomson proporcionam operação suave e rápida em um invólucro leve e compacto, com duração até 27 vezes maior do que os mancais lineares convencionais!
O design leve permite movimentos precisos e tempos de aceleração curtos. Contatos integrais de vedação com aba dupla ajudam a manter a lubrificação e inibem a entrada de sujeira, o que aumenta a expectativa de vida.
Placas de mancais bem acabadas proporcionam um funcionamento suave e vida útil prolongada. Versão resistente à corrosão opcional disponível para uso em ambientes hostis.
Placas de mancal radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o mancal Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].