MM03-CR - Prodotto obsoleto

Produto MM03-CR agora é um item obsoleto.

MM03-CR
MM03-CR

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 3 mm, Fechado, Autoalinhamento, Ajustável, Resistente a corrosão, Obsolete


  • Os mancais Miniature Metric Ball BushingTM da Thomson proporcionam operação suave e rápida em um invólucro leve e compacto, com duração até 27 vezes maior do que os mancais lineares convencionais!
  • O design leve permite movimentos precisos e tempos de aceleração curtos. Contatos integrais de vedação com aba dupla ajudam a manter a lubrificação e inibem a entrada de sujeira, o que aumenta a expectativa de vida.
  • Placas de mancais bem acabadas proporcionam um funcionamento suave e vida útil prolongada. Versão resistente à corrosão opcional disponível para uso em ambientes hostis.
  • Placas de mancal radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o mancal Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo9.750 / 10.000 mm 
[d] Eixo, diâmetro nominal3 mm
[D] Recommended Housing Bore7 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486998631 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse MM (h6) 
Weight0.001 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica31 N
Classificação de carga estática35 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?