MLSX8A05-M04010P10200N-A000-RS1

MLSX8A05-M04010P10200N-A000-RS1
Eixo rotativo

Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 1.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF1800

$223.19 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do parafuso de avanço:

Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA X8
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 29 mm / 1,16 in
Corrente nominal do motor 0,50 amps
Acionamento por corrente recomendado 0,71 amps
Tipo de conector JST S6B-ZR(LF)(SN)
Torque de retenção 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 3,85 V
Resistência 7,70 Ω
Indutância 2 mH
Consumo de energia 1.93 W
Inércia do rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,06 kg / 0,13 lbs
Pré-carga axial 44,50 N / 10,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SPR4X1M
Diâmetro do parafuso de avanço 4,00 mm / 0,157 in
Deslocamento linear por revolução 1,00 mm / 0,039 in
Deslocamento linear por passo 0,0050 mm / 0,00020 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 102,00 mm / 4,02 in
Grau de precisão Precisão
Precisão de execução 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira A0 = No Machining
Número de peça da porca RSF1800
Estilo de montagem da porca Flange
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente máxima 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente mínima -4 °F / -20 C
Temperatura máxima de armazenamento 122 °F / 50 C
Temperatura mínima de armazenamento -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 14,7 N / 3,3 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 14,2 N / 3,2 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 14,2 N / 3,2 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 12,9 N / 2,9 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 13,8 N / 3,1 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 13,8 N / 3,1 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Carga axial máxima recomendada 45 N / 10 lbf
Temperatura da carcaça máxima 140 °F / 60 C
Vida útil mínima do deslocamento linear 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo de folga Folga padrão
Temperatura de operação máxima 122 °F / 50 C
Temperatura de operação mínima 14 °F / -10 C

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?