MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1

MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1
Eixo rotativo

Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø0.1875 in x 0.100 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

$219.81 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do parafuso de avanço:

Min: 0.375 in  Max: 8.0 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA X8
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 29 mm / 1,16 in
Corrente nominal do motor 0,50 amps
Acionamento por corrente recomendado 0,71 amps
Tipo de conector JST S6B-ZR(LF)(SN)
Torque de retenção 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 3,85 V
Resistência 7,70 Ω
Indutância 2 mH
Consumo de energia 1.93 W
Inércia do rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,06 kg / 0,13 lbs
Pré-carga axial 44,48 N / 10,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA2-1820
Diâmetro do parafuso de avanço 4,76 mm / 0,188 in
Deslocamento linear por revolução 2,54 mm / 0,100 in
Deslocamento linear por passo 0,0127 mm / 0,00050 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 101,60 mm / 4,00 in
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira A0 = No Machining
Número de peça da porca RSF1800
Estilo de montagem da porca Flange
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 7,6 N / 1,7 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 7,6 N / 1,7 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 7,6 N / 1,7 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 6,7 N / 1,5 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carga axial máxima recomendada 44 N / 10 lbf
Temperatura da carcaça máxima 60 °C / 140 °F
Vida útil mínima do deslocamento linear 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo de folga Folga padrão
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?