MLSM08Z200-02100-02700CN0000-9

MLSM08Z200-02100-02700CN0000-9
MLSM08Z200-02100-02700CN0000-9

Linear Unit, MLSM, Correia Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, 2100 mm Stroke, 2700 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 200 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side With Keyway, 5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  6 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda da tampa de plástico patenteada
  • Altas capacidades de carga
  • Altura de baixo perfil

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2700 mm
Smáx (lançamento)2100 mm
Travel Per Shaft Rev200 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type75 ATL 10 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)240 x 85 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Left Side With Keyway 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight86.6 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum1500 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed5 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?