MLSM08D005-01650-02300AN0000-1

MLSM08D005-01650-02300AN0000-1
MLSM08D005-01650-02300AN0000-1

Linear Unit, MLSM80D, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 1650 mm Stroke, 2300 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side Without Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  6 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2300 mm
Smáx (lançamento)1650 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm