MLS17B15-310083S12000N-A000-RS3

MLS17B15-310083S12000N-A000-RS3
Eixo rotativo

Rotating Screw, NEMA 17, Double stack, 1.500 Amp Ø0.3125 in x 0.083 in lead screw, 12.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$230.04 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do parafuso de avanço:

Min: 1.0 in  Max: 32.0 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
Ls 304,80 mm (12,00 in)
Lm 48,01 mm (1,890 in)
Ln 25,40 mm (1,000 in)
AN 16,00 mm (0,63 in)
BN 25,40 mm (1,00 in)
DN 31,75 mm (1,25 in)
EN 3,56 mm (0,14 in)
FN 4,83 mm (0,19 in)
IN 10,41 mm (0,41 in)
BCDN 22,23 mm (0,88 in)

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 17
Tamanho da pilha do motor Double
Comprimento do corpo do motor 48 mm / 1,89 in
Corrente nominal do motor 1,50 amps
Acionamento por corrente recomendado 2,12 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 0,73 N·m / 102,81 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 1,31 V
Resistência 0,87 Ω
Indutância 2.7 mH
Consumo de energia 1.96 W
Inércia do rotor 2,07 g/cm² / 0,47 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,32 kg / 0,70 lbs
Pré-carga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA3112
Diâmetro do parafuso de avanço 7,94 mm / 0,313 in
Deslocamento linear por revolução 2,11 mm / 0,083 in
Deslocamento linear por passo 0,0107 mm / 0,00042 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 304,80 mm / 12,00 in
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira A0 = No Machining
Número de peça da porca RSF3700
Estilo de montagem da porca Flange
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 329,6 N / 74,1 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 334,5 N / 75,2 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 336,3 N / 75,6 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 171,3 N / 38,5 lbf @ 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 214,4 N / 48,2 lbf @ 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 214,4 N / 48,2 lbf @ 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Carga axial máxima recomendada 334 N / 75 lbf
Temperatura da carcaça máxima 80 °C / 176 °F
Vida útil mínima do deslocamento linear 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo de folga Folga padrão
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?