Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Rotating Screw, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp Ø10.000 mm x 10.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700
Tempo de avanço:3 SemanasQuantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$219.83cadaCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do parafuso de avanço:
Min: 25.4 mm  Max: 812.8 mm  
Alerta
O comprimento será arredondado para o comprimento total mais próximo. Os valores de tolerância são baseados no comprimento total. Revise seu novo comprimento total e rosqueado:
Comprimento geral:
Comprimento da rosca:
Você deseja continuar com esses valores?
Configurar codificador
Alerta
A exclusão removerá a configuração do seu codificador. Você tem certeza que deseja fazer isso?
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].