MLS17A15-370063P16000N-A000-RS3

MLS17A15-370063P16000N-A000-RS3
MLS17A15-370063P16000N-A000-RS3

Motorized, NEMA 17, 0.00032 in Travel/Step, Single Stack, 1.5 A, Rotating Screw, Flange mount, Acetal material (RSF) nut, 0.37 X 0.063 in Lead Screw

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.
  • Patente pendente O projeto do Taper-Lock prevê dissociação rápida do parafuso de avanço do motor.
  • A conexão do parafuso de avanço Taper-Lock é segura, forte e alinhada automaticamente.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[M]1.34 in
Comprimento do parafuso, máximo recomendado16 in
End Machining, Front, [T]No-Machining 
End Machining, RearRotating Screw 
Irregularidade do parafuso0.007 in/ft
Linearidade do parafuso0.005 in/ft
Percurso/Etapa0.00032 in
Screw, Lead0.063 in
Screw, Nomial Diameter0.37 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Concentricidade do piloto de montagem no eixo (TIR)0.003 in
Consumo de energia2.63 W
Corrente/Fase1.5 A
Força dielétrica500 VAC for 1 minute 
Indutância1.76 Vdc
Indutância3.26 mH
Isolamento do fio do ímãClass B 266 °F 
Nome do motorNEMA 17 
Perpendicularidade do eixo na face de montagem (TIR)0.003 in
Reprodutor radial, final0.002 in @ 2 lb 
Reprodutor radial, máx.0.001 in @ 1 lb 
Resistência1.17 Ω
Resistência ao isolamento100 Mohm @ 500 VDC 
Revestimento do parafuso padrãoNo Coating 
Rotor Inertia0.23 oz-in²
Temperatura, armazenamento-4 to 122 ºF 
Temperatura, carcaça - máx.176 °F
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Tipo de pilhaSingle Stack 
Tipo de rotaçãoRotating Screw 
Umidade, máx.85 %

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Ângulo da etapa1.8 °
Max Speed (Recommended)0.52 in/s
Máximo recomendado Força de impulso47.5 lbf
Máximo recomendado Força de impulso36.2 lbf
Percurso/Etapa0.00032 in
Screw, Lead Accuracy0.003 in/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?