MLS14A08-M08120S30500N-A000-RS3

MLS14A08-M08120S30500N-A000-RS3
Eixo rotativo

Rotating Screw, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp Ø8.000 mm x 12.000 mm lead screw, 305.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$234.92 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do parafuso de avanço:

Min: 25.4 mm  Max: 812.8 mm  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
Ls 305,00 mm (12,01 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
Ln 25,40 mm (1,000 in)
AN 16,00 mm (0,63 in)
BN 25,40 mm (1,00 in)
DN 31,75 mm (1,25 in)
EN 3,56 mm (0,14 in)
FN 4,83 mm (0,19 in)
IN 10,41 mm (0,41 in)
BCDN 22,23 mm (0,88 in)

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 14
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 34 mm / 1,34 in
Corrente nominal do motor 0,88 amps
Acionamento por corrente recomendado 1,13 amps
Tipo de conector #26 AWG Fios soltos
Torque de retenção 0,18 N·m / 25,77 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 3,42 V
Resistência 3,89 Ω
Indutância 5.51 mH
Consumo de energia 3.01 W
Inércia do rotor 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,19 kg / 0,41 lbs
Pré-carga axial 133,50 N / 30,01 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA6-8X2M
Diâmetro do parafuso de avanço 8,00 mm / 0,315 in
Deslocamento linear por revolução 12,00 mm / 0,472 in
Deslocamento linear por passo 0,0600 mm / 0,00236 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 305,00 mm / 12,01 in
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira A0 = No Machining
Número de peça da porca RSF3700
Estilo de montagem da porca Flange
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0,25 mm / 0,010 in
Temperatura ambiente máxima 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente mínima -4 °F / -20 C
Temperatura máxima de armazenamento 122 °F / 50 C
Temperatura mínima de armazenamento -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 31,1 N / 7,0 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 31,1 N / 7,0 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 31,6 N / 7,1 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 11,6 N / 2,6 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 23,1 N / 5,2 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 28,9 N / 6,5 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Carga axial máxima recomendada 223 N / 50 lbf
Temperatura da carcaça máxima 176 °F / 80 C
Vida útil mínima do deslocamento linear 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Tipo de folga Folga padrão
Temperatura de operação máxima 122 °F / 50 C
Temperatura de operação mínima 14 °F / -10 C

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?