MLN23B19-370100P16000N-C4A0-XXX

MLN23B19-370100P16000N-C4A0-XXX
Porca giratória

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø0.375 in x 0.100 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, C4 front end machining, A0 back end machining

Tempo de avanço:  5 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$283.03 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do parafuso de avanço:

Min: 2.13 in  Max: 32.0 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
THDF 1/4-20

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 23
Tamanho da pilha do motor Double
Comprimento do corpo do motor 66 mm / 2,59 in
Corrente nominal do motor 1,90 amps
Acionamento por corrente recomendado 2,68 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 1,77 N·m / 251,08 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 3,80 V
Resistência 2,00 Ω
Indutância 5.84 mH
Consumo de energia 7.22 W
Inércia do rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,77 kg / 1,70 lbs
Pré-carga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SPR3710
Diâmetro do parafuso de avanço 9,53 mm / 0,375 in
Deslocamento linear por revolução 2,54 mm / 0,100 in
Deslocamento linear por passo 0,0127 mm / 0,00050 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 406,40 mm / 16,00 in
Grau de precisão Precisão
Precisão de execução 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira C4 = 1/4-20 x 0.500 in threaded end
Usinagem da extremidade traseira A0 = No Machining
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 836,7 N / 188,1 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 889,6 N / 200,0 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 889,6 N / 200,0 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 144,1 N / 32,4 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 386,1 N / 86,8 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 524,4 N / 117,9 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carga axial máxima recomendada 890 N / 200 lbf
Temperatura da carcaça máxima 80 °C / 176 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?