MLN23B19-310083S12000N-C3A0-XXX

MLN23B19-310083S12000N-C3A0-XXX
Porca giratória

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø0.3125 in x 0.083 in lead screw, 12.000 in length, Standard accuracy, C3 front end machining, A0 back end machining

Tempo de avanço:  5 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$253.39 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do parafuso de avanço:

Min: 2.13 in  Max: 32.0 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
Ls 304,80 mm (12,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L3F 9,53 mm (0,38 in)
THDF #10-24

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 23
Tamanho da pilha do motor Double
Comprimento do corpo do motor 66 mm / 2,59 in
Corrente nominal do motor 1,90 amps
Acionamento por corrente recomendado 2,68 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 1,77 N·m / 251,08 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 3,80 V
Resistência 2,00 Ω
Indutância 5.84 mH
Consumo de energia 7.22 W
Inércia do rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,77 kg / 1,70 lbs
Pré-carga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA3112
Diâmetro do parafuso de avanço 7,94 mm / 0,313 in
Deslocamento linear por revolução 2,11 mm / 0,083 in
Deslocamento linear por passo 0,0107 mm / 0,00042 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 304,80 mm / 12,00 in
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira C3 = #10-24 x 0.375 in threaded end
Usinagem da extremidade traseira A0 = No Machining
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 889,6 N / 200,0 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 889,6 N / 200,0 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 889,6 N / 200,0 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 172,1 N / 38,7 lbf @ 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 460,8 N / 103,6 lbf @ 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 625,9 N / 140,7 lbf @ 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Carga axial máxima recomendada 890 N / 200 lbf
Temperatura da carcaça máxima 80 °C / 176 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?