MLN23A30-M08040S30500N-C7A0-XXX

MLN23A30-M08040S30500N-C7A0-XXX
MLN23A30-M08040S30500N-C7A0-XXX

Motorized, NEMA 23, 0.00079 in Travel/Step, Single Stack, 3 A, Rotating Nut, Nut integral to motor, 8 X 4 mm Lead Screw

Lead Time:  3 Weeks 

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.
  • Integração da porca de avanço no rotor do motor com patente pendente.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[M]1.78 in
Comprimento do parafuso, máximo recomendado305 mm
End Machining, Front, [T]M5X0.8 Thread X 9.53 mm 
End Machining, RearNo-Machining 
Irregularidade do parafuso0.007 in/ft
Linearidade do parafuso0.005 in/ft
Percurso/Etapa0.00079 in
Screw, Lead4 mm
Screw, Nomial Diameter8 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Concentricidade do piloto de montagem no eixo (TIR)0.003 in
Consumo de energia5.22 W
Corrente/Fase3 A
Força dielétrica500 VAC for 1 minute 
Indutância1.74 Vdc
Indutância1.16 mH
Isolamento do fio do ímãClass B 266 °F 
Nome do motorNEMA 23 
Perpendicularidade do eixo na face de montagem (TIR)0.003 in
Reprodutor radial, final0.002 in @ 2 lb 
Reprodutor radial, máx.0.001 in @ 1 lb 
Resistência0.58 Ω
Resistência ao isolamento100 Mohm @ 500 VDC 
Revestimento do parafuso padrãoNo Coating 
Rotor Inertia1.04 oz-in²
Temperatura, armazenamento-4 to 122 ºF 
Temperatura, carcaça - máx.176 °F
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Tipo de pilhaSingle Stack 
Tipo de rotaçãoRotating Nut 
Umidade, máx.85 %

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Ângulo da etapa1.8 °
Max Speed (Recommended)63.1 in/s
Máximo recomendado Força de impulso81.9 lbf
Máximo recomendado Força de impulso1.31 lbf
Percurso/Etapa0.00079 in
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?