MLN17B15-M06010P20300N-C6A0-XXX

MLN17B15-M06010P20300N-C6A0-XXX
MLN17B15-M06010P20300N-C6A0-XXX

Motorized, NEMA 17, 0.0002 in Travel/Step, Double Stack, 1.5 A, Rotating Nut, Nut integral to motor, 6 X 1 mm Lead Screw

Lead Time:  3 Weeks 

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.
  • Integração da porca de avanço no rotor do motor com patente pendente.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[M]1.89 in
Comprimento do parafuso, máximo recomendado203 mm
End Machining, Front, [T]M4X0.7 Thread X 6.35 mm 
End Machining, RearNo-Machining 
Irregularidade do parafuso0.007 in/ft
Linearidade do parafuso0.005 in/ft
Percurso/Etapa0.0002 in
Screw, Lead1 mm
Screw, Nomial Diameter6 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Concentricidade do piloto de montagem no eixo (TIR)0.003 in
Consumo de energia1.96 W
Corrente/Fase1.5 A
Força dielétrica500 VAC for 1 minute 
Indutância1.31 Vdc
Indutância0.27 mH
Isolamento do fio do ímãClass B 266 °F 
Nome do motorNEMA 17 
Perpendicularidade do eixo na face de montagem (TIR)0.003 in
Reprodutor radial, final0.002 in @ 2 lb 
Reprodutor radial, máx.0.001 in @ 1 lb 
Resistência0.87 Ω
Resistência ao isolamento100 Mohm @ 500 VDC 
Revestimento do parafuso padrãoNo Coating 
Rotor Inertia0.47 oz-in²
Temperatura, armazenamento-4 to 122 ºF 
Temperatura, carcaça - máx.176 °F
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Tipo de pilhaDouble Stack 
Tipo de rotaçãoRotating Nut 
Umidade, máx.85 %

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Ângulo da etapa1.8 °
Max Speed (Recommended)75 in/s
Máximo recomendado Força de impulso0.32 lbf
Percurso/Etapa0.0002 in
Screw, Lead Accuracy0.003 in/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?