MLN14A13-250250P08000N-C2A0-XXX

MLN14A13-250250P08000N-C2A0-XXX
Porca giratória

Rotating Nut, NEMA 14, Single stack, 1.350 Amp Ø0.250 in x 0.250 in lead screw, 8.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining

Tempo de avanço:  5 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$217.10 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do parafuso de avanço:

Min: 1.34 in  Max: 16.0 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
Ls 203,20 mm (8,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #8-32

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 14
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 34 mm / 1,34 in
Corrente nominal do motor 1,35 amps
Acionamento por corrente recomendado 1,83 amps
Tipo de conector #26 AWG Fios soltos
Torque de retenção 0,16 N·m / 23,22 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 1,71 V
Resistência 1,27 Ω
Indutância 1.79 mH
Consumo de energia 2.31 W
Inércia do rotor 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,19 kg / 0,41 lbs
Pré-carga axial 133,45 N / 30,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SPR4-2516
Diâmetro do parafuso de avanço 6,35 mm / 0,250 in
Deslocamento linear por revolução 6,35 mm / 0,250 in
Deslocamento linear por passo 0,0318 mm / 0,00125 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 203,20 mm / 8,00 in
Grau de precisão Precisão
Precisão de execução 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Usinagem da extremidade traseira A0 = No Machining
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 51,6 N / 11,6 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 52,9 N / 11,9 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 53,4 N / 12,0 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 34,3 N / 7,7 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 44,5 N / 10,0 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 47,2 N / 10,6 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Carga axial máxima recomendada 222 N / 50 lbf
Temperatura da carcaça máxima 80 °C / 176 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?