MLN11A05-180050P04000N-C1A0-XXX

MLN11A05-180050P04000N-C1A0-XXX
Porca giratória

Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø0.1875 in x 0.050 in lead screw, 4.000 in length, Precision accuracy, C1 front end machining, A0 back end machining

Tempo de avanço:  5 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$200.42 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do parafuso de avanço:

Min: 1.26 in  Max: 8.0 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
Ls 101,60 mm (4,00 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #4-40

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 11
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 32 mm / 1,26 in
Corrente nominal do motor 0,51 amps
Acionamento por corrente recomendado 0,71 amps
Tipo de conector Molex 53253-0670
Torque de retenção 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 3,85 V
Resistência 7,54 Ω
Indutância 5.22 mH
Consumo de energia 1.96 W
Inércia do rotor 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,11 kg / 0,24 lbs
Pré-carga axial 88,96 N / 20,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SPR1820
Diâmetro do parafuso de avanço 4,76 mm / 0,188 in
Deslocamento linear por revolução 1,27 mm / 0,050 in
Deslocamento linear por passo 0,0064 mm / 0,00025 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 101,60 mm / 4,00 in
Grau de precisão Precisão
Precisão de execução 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira C1 = #4-40 x 0.250 in threaded end
Usinagem da extremidade traseira A0 = No Machining
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 66,3 N / 14,9 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 69,8 N / 15,7 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 71,6 N / 16,1 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 52,9 N / 11,9 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 60,9 N / 13,7 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 63,6 N / 14,3 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carga axial máxima recomendada 89 N / 20 lbf
Temperatura da carcaça máxima 60 °C / 140 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?