MLAX8A05-0375S0150-C1-S01

MLAX8A05-0375S0150-C1-S01
Atuador de parafuso de avanço motorizado

Actuator, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.375 standard accuracy, C1 end mounting

$459.06 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do curso:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão totalmente alojado em uma estrutra compacta.
  • Nossa configuração de atuador inclui antirrotação como padrão em todos os produtos, eliminando a necessidade de soluções externas.
  • As configurações do atuador são capazes de suportar algum carregamento radial e momentâneo devido ao design da bucha incluído dentro do conjunto.

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA X8
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 29 mm / 1,16 in
Corrente nominal do motor 0,50 amps
Acionamento por corrente recomendado 0,71 amps
Tipo de conector JST S6B-ZR(LF)(SN)
Torque de retenção 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 3,85 V
Resistência 7,70 Ω
Indutância 2 mH
Consumo de energia 1.93 W
Inércia do rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,06 kg / 0,13 lbs
Pré-carga axial 44,48 N / 10,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA8-1821
Diâmetro do parafuso de avanço 4,76 mm / 0,188 in
Deslocamento linear por revolução 9,53 mm / 0,375 in
Deslocamento linear por passo 0,0478 mm / 0,00188 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 38,10 mm / 1,50 in
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Montagem final C1 = #4-40 male thread
Número de peça da porca 08CN-01
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Carga axial máxima recomendada 44 N / 10 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura da carcaça máxima 60 °C / 140 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?