MLA23B39-0167S0250-C3-S03

MLA23B39-0167S0250-C3-S03
Atuador de parafuso de avanço motorizado

Actuator, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.167 standard accuracy, C3 end mounting

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$557.15 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do curso:

Min: 0.38 in  Max: 2.5 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão totalmente alojado em uma estrutra compacta.
  • Nossa configuração de atuador inclui antirrotação como padrão em todos os produtos, eliminando a necessidade de soluções externas.
  • As configurações do atuador são capazes de suportar algum carregamento radial e momentâneo devido ao design da bucha incluído dentro do conjunto.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 107,70 mm (4,24 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF 1/4-20

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 23
Tamanho da pilha do motor Double
Comprimento do corpo do motor 66 mm / 2,59 in
Corrente nominal do motor 3,90 amps
Acionamento por corrente recomendado 5,50 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 1,99 V
Resistência 0,51 Ω
Indutância 1.45 mH
Consumo de energia 7.76 W
Inércia do rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,77 kg / 1,70 lbs
Pré-carga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA2-3712S
Diâmetro do parafuso de avanço 9,53 mm / 0,375 in
Deslocamento linear por revolução 4,24 mm / 0,167 in
Deslocamento linear por passo 0,0213 mm / 0,00084 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 63,50 mm / 2,50 in
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Montagem final C3 = 1/4-20 male thread
Número de peça da porca 23CN-01
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 638,3 N / 143,5 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 649,0 N / 145,9 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 653,4 N / 146,9 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 131,2 N / 29,5 lbf @ 35,31 mm/s / 1,39 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 131,2 N / 29,5 lbf @ 35,31 mm/s / 1,39 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 131,2 N / 29,5 lbf @ 35,31 mm/s / 1,39 in/s
Carga axial máxima recomendada 890 N / 200 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura da carcaça máxima 80 °C / 176 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?