MLA23A15-1378S0250-C6-S03

MLA23A15-1378S0250-C6-S03
MLA23A15-1378S0250-C6-S03

Motorized Lead screw Actuator, NEMA 23, 0.00689 in Travel/Step, 2.5 in Stroke, M6x1.0 Male Thread End Mounting, Single Stack, 1.55 A, Actuator

Lead Time:  3 Weeks 

  • Motor comes standard with flying leads
  • Cover tube length (L) = stroke (S) + 1.74 in. (44.2 mm).
  • Actuator configurations are able to withstand some radial and moment loading due to the bushing design included inside the assembly.
  • Menos ruído.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]4.24 in
[M]1.78 in
[S]2.5 in
[T]M6x1.0 Male Thread 
Percurso/Etapa0.00689 in
Screw, Lead1.378 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Concentricidade do piloto de montagem no eixo (TIR)0.003 in
Consumo de energia5.84 W
Corrente/Fase1.55 A
Força dielétrica500 VAC for 1 minute 
Indutância3.77 Vdc
Indutância4.2 mH
Isolamento do fio do ímãClass B 266 °F 
Nome do motorNEMA 23 
Perpendicularidade do eixo na face de montagem (TIR)0.003 in
Reprodutor radial, final0.002 in @ 2 lb 
Reprodutor radial, máx.0.001 in @ 1 lb 
Resistência2.43 Ω
Resistência ao isolamento100 Mohm @ 500 VDC 
Rotor Inertia1.04 oz-in²
Self-lockingNão 
Temperatura, armazenamento-4 to 122 ºF 
Temperatura, carcaça - máx.176 °F
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Tipo de pilhaSingle Stack 
Tipo de rotaçãoActuator 
Umidade, máx.85 %
Weight1.8 lb

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Ângulo da etapa1.8 °
Max Speed (Recommended)11.48 in/s
Máximo recomendado Força de impulso10.2 lbf
Máximo recomendado Força de impulso7.3 lbf
Percurso/Etapa0.00689 in
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?