MLA17B10-0472S0250-C2-S02

MLA17B10-0472S0250-C2-S02
Atuador de parafuso de avanço motorizado

Actuator, NEMA 17, Double stack, 1.000 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 12.000 standard accuracy, C2 end mounting

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$492.90 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do curso:

Min: 6.35 mm  Max: 63.5 mm  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão totalmente alojado em uma estrutra compacta.
  • Nossa configuração de atuador inclui antirrotação como padrão em todos os produtos, eliminando a necessidade de soluções externas.
  • As configurações do atuador são capazes de suportar algum carregamento radial e momentâneo devido ao design da bucha incluído dentro do conjunto.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 64,66 mm (2,55 in)
Lm 48,01 mm (1,890 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,27 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 11,99 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,27 in)
THDF #8-32

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 17
Tamanho da pilha do motor Double
Comprimento do corpo do motor 48 mm / 1,89 in
Corrente nominal do motor 1,00 amps
Acionamento por corrente recomendado 1,41 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 0,76 N·m / 107,77 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 1,69 V
Resistência 1,69 Ω
Indutância 5.66 mH
Consumo de energia 1.69 W
Inércia do rotor 2,07 g/cm² / 0,47 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,32 kg / 0,70 lbs
Pré-carga axial 178,00 N / 40,02 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA8-6X1.5M
Diâmetro do parafuso de avanço 6,00 mm / 0,236 in
Deslocamento linear por revolução 12,00 mm / 0,472 in
Deslocamento linear por passo 0,0600 mm / 0,00236 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 63,50 mm / 2,50 in
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Montagem final C2 = #8-32 male thread
Número de peça da porca 1XCN-01
Temperatura ambiente máxima 122 °F / 50 C
Temperatura ambiente mínima -4 °F / -20 C
Temperatura máxima de armazenamento 122 °F / 50 C
Temperatura mínima de armazenamento -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 92,5 N / 20,8 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 96,5 N / 21,7 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 97,9 N / 22,0 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 32,5 N / 7,3 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 58,7 N / 13,2 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 70,7 N / 15,9 lbf @ 99,82 mm/s / 3,93 in/s
Carga axial máxima recomendada 334 N / 75 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura da carcaça máxima 176 °F / 80 C
Temperatura de operação máxima 122 °F / 50 C
Temperatura de operação mínima 14 °F / -10 C

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?