MLA17B10-0118P0250-C5-S02

MLA17B10-0118P0250-C5-S02
Atuador de parafuso de avanço motorizado

Actuator, NEMA 17, Double stack, 1.000 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.118 precision accuracy, C5 end mounting

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$497.48 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do curso:

Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão totalmente alojado em uma estrutra compacta.
  • Nossa configuração de atuador inclui antirrotação como padrão em todos os produtos, eliminando a necessidade de soluções externas.
  • As configurações do atuador são capazes de suportar algum carregamento radial e momentâneo devido ao design da bucha incluído dentro do conjunto.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 92,96 mm (3,66 in)
Lm 48,01 mm (1,890 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,26 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 12,00 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,26 in)
THDF M4X0.7

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 17
Tamanho da pilha do motor Double
Comprimento do corpo do motor 48 mm / 1,89 in
Corrente nominal do motor 1,00 amps
Acionamento por corrente recomendado 1,41 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 0,76 N·m / 107,77 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 1,69 V
Resistência 1,69 Ω
Indutância 5.66 mH
Consumo de energia 1.69 W
Inércia do rotor 2,07 g/cm² / 0,47 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,32 kg / 0,70 lbs
Pré-carga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SPR3-25X1M
Diâmetro do parafuso de avanço 6,35 mm / 0,250 in
Deslocamento linear por revolução 3,00 mm / 0,118 in
Deslocamento linear por passo 0,0150 mm / 0,00059 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 63,50 mm / 2,50 in
Grau de precisão Precisão
Precisão de execução 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Montagem final C5 = M4x0.7 male thread
Número de peça da porca 1XCN-01
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 222,4 N / 50,0 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 222,4 N / 50,0 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 222,4 N / 50,0 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 98,8 N / 22,2 lbf @ 24,89 mm/s / 0,98 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 155,2 N / 34,9 lbf @ 24,89 mm/s / 0,98 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 155,2 N / 34,9 lbf @ 24,89 mm/s / 0,98 in/s
Carga axial máxima recomendada 334 N / 75 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura da carcaça máxima 80 °C / 176 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?