MLA17A15-0500S0250-C2-S02

MLA17A15-0500S0250-C2-S02
Atuador de parafuso de avanço motorizado

Actuator, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.500 standard accuracy, C2 end mounting

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$420.10 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão totalmente alojado em uma estrutra compacta.
  • Nossa configuração de atuador inclui antirrotação como padrão em todos os produtos, eliminando a necessidade de soluções externas.
  • As configurações do atuador são capazes de suportar algum carregamento radial e momentâneo devido ao design da bucha incluído dentro do conjunto.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[Stroke] 2.500
[L] 3.660
[Lm] 3.403,6 mm (134,00 in)
Dimensões
Dimensão Valor
[L2] 11.277,6 mm (444,00 in)
[L3] 6.731,0 mm (265,00 in)
[t] 3.048,0 mm (120,00 in)
[T] 11.988,8 mm (472,00 in)
[W] 6.731,0 mm (265,00 in)
[THD] #8-32

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 17
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 34 mm / 1,34 in
Corrente nominal do motor 1,50 amps
Acionamento por corrente recomendado 2,12 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 0,65 N·m / 92,05 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 1,76 V
Resistência 1,17 Ω
Indutância 3.26 mH
Consumo de energia 2.63 W
Inércia do rotor 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,18 kg / 0,40 lbs
Pré-carga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA7-2514
Diâmetro do parafuso de avanço 6,35 mm / 0,250 in
Deslocamento linear por revolução 12,70 mm / 0,500 in
Deslocamento linear por passo 0,0635 mm / 0,00250 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 63,50 mm / 2,50 in
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Montagem final C2 = #8-32 male thread
Número de peça da porca 1XCN-01
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Index No

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 54,7 N / 12,3 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 56,0 N / 12,6 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 56,5 N / 12,7 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 25,8 N / 5,8 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 41,8 N / 9,4 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 49,4 N / 11,1 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Carga axial máxima recomendada 334 N / 75 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura da carcaça máxima 80 °C / 176 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?