MLA17A10-0750S0250-C2-S02

MLA17A10-0750S0250-C2-S02
Atuador de parafuso de avanço motorizado

Actuator, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.750 standard accuracy, C2 end mounting

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$422.33 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do curso:

Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão totalmente alojado em uma estrutra compacta.
  • Nossa configuração de atuador inclui antirrotação como padrão em todos os produtos, eliminando a necessidade de soluções externas.
  • As configurações do atuador são capazes de suportar algum carregamento radial e momentâneo devido ao design da bucha incluído dentro do conjunto.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 92,96 mm (3,66 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,27 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 11,99 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,27 in)
THDF #8-32

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 17
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 34 mm / 1,34 in
Corrente nominal do motor 1,00 amps
Acionamento por corrente recomendado 1,41 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 0,54 N·m / 77,04 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 2,33 V
Resistência 2,33 Ω
Indutância 5.61 mH
Consumo de energia 2.33 W
Inércia do rotor 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,18 kg / 0,40 lbs
Pré-carga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA12-2516
Diâmetro do parafuso de avanço 6,35 mm / 0,250 in
Deslocamento linear por revolução 19,05 mm / 0,750 in
Deslocamento linear por passo 0,0953 mm / 0,00375 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 63,50 mm / 2,50 in
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Montagem final C2 = #8-32 male thread
Número de peça da porca 1XCN-01
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 33,8 N / 7,6 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 34,3 N / 7,7 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 34,3 N / 7,7 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 14,7 N / 3,3 lbf @ 158,75 mm/s / 6,25 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 24,5 N / 5,5 lbf @ 158,75 mm/s / 6,25 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 30,7 N / 6,9 lbf @ 158,75 mm/s / 6,25 in/s
Carga axial máxima recomendada 334 N / 75 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura da carcaça máxima 80 °C / 176 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?