MLA17A10-0709S0250-C2-S02

MLA17A10-0709S0250-C2-S02
MLA17A10-0709S0250-C2-S02

Motorized Lead screw Actuator, NEMA 17, 0.00355 in Travel/Step, 2.5 in Stroke, #8-32 Male Thread End Mounting, Single Stack, 1 A, Actuator

Lead Time:  3 Weeks 

  • Motor comes standard with flying leads
  • Cover tube length (L) = stroke (S) + 1.16 in. (29.5 mm).
  • Actuator configurations are able to withstand some radial and moment loading due to the bushing design included inside the assembly.
  • Menos ruído.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]3.66 in
[M]1.34 in
[S]2.5 in
[T]#8-32 Male Thread 
Percurso/Etapa0.00355 in
Screw, Lead0.709 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Concentricidade do piloto de montagem no eixo (TIR)0.003 in
Consumo de energia2.33 W
Corrente/Fase1 A
Força dielétrica500 VAC for 1 minute 
Indutância2.33 Vdc
Indutância5.61 mH
Isolamento do fio do ímãClass B 266 °F 
Nome do motorNEMA 17 
Perpendicularidade do eixo na face de montagem (TIR)0.003 in
Reprodutor radial, final0.002 in @ 2 lb 
Reprodutor radial, máx.0.001 in @ 1 lb 
Resistência2.33 Ω
Resistência ao isolamento100 Mohm @ 500 VDC 
Rotor Inertia0.23 oz-in²
Self-lockingNão 
Temperatura, armazenamento-4 to 122 ºF 
Temperatura, carcaça - máx.176 °F
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Tipo de pilhaSingle Stack 
Tipo de rotaçãoActuator 
Umidade, máx.85 %
Weight0.62 lb

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Ângulo da etapa1.8 °
Max Speed (Recommended)5.9 in/s
Máximo recomendado Força de impulso7.7 lbf
Máximo recomendado Força de impulso5.6 lbf
Percurso/Etapa0.00355 in
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?