MLA14A08-0050P0250-C2-S02

MLA14A08-0050P0250-C2-S02
Atuador de parafuso de avanço motorizado

Actuator, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.050 precision accuracy, C2 end mounting

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$450.76 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento do curso:

Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão totalmente alojado em uma estrutra compacta.
  • Nossa configuração de atuador inclui antirrotação como padrão em todos os produtos, eliminando a necessidade de soluções externas.
  • As configurações do atuador são capazes de suportar algum carregamento radial e momentâneo devido ao design da bucha incluído dentro do conjunto.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 92,96 mm (3,66 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,27 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 11,99 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,27 in)
THDF #8-32

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 14
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 34 mm / 1,34 in
Corrente nominal do motor 0,88 amps
Acionamento por corrente recomendado 1,13 amps
Tipo de conector #26 AWG Fios soltos
Torque de retenção 0,18 N·m / 25,77 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 3,42 V
Resistência 3,89 Ω
Indutância 5.51 mH
Consumo de energia 3.01 W
Inércia do rotor 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,19 kg / 0,41 lbs
Pré-carga axial 133,45 N / 30,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SPR2520
Diâmetro do parafuso de avanço 6,35 mm / 0,250 in
Deslocamento linear por revolução 1,27 mm / 0,050 in
Deslocamento linear por passo 0,0064 mm / 0,00025 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 63,50 mm / 2,50 in
Grau de precisão Precisão
Precisão de execução 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Montagem final C2 = #8-32 male thread
Número de peça da porca 1XCN-01
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 154,8 N / 34,8 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 156,1 N / 35,1 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 156,6 N / 35,2 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 58,3 N / 13,1 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 114,8 N / 25,8 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 144,1 N / 32,4 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Carga axial máxima recomendada 222 N / 50 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura da carcaça máxima 80 °C / 176 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?