Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Produto MLA08A05-0400S0050-E4-S01 agora é um item substituído.
Sugerimos substituir pelo item MLAX8A05-0400S0050-E4-S01{{EncoderOption}}.
Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.
Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 0.500 in stroke, in x 0.400 standard accuracy, E4 end mounting
Tempo de avanço:3 SemanasQuantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
Comprimento do curso:
Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  
Alerta
O comprimento será arredondado para o comprimento total mais próximo. Os valores de tolerância são baseados no comprimento total. Revise seu novo comprimento total e rosqueado:
Comprimento geral:
Comprimento da rosca:
Você deseja continuar com esses valores?
Configure Encoder
Alerta
Deleting will remove your encoder configuration. Are you sure you want to do that?
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].