MLA08A05-0333S0150-C1-S01 - Produto substituído

Produto MLA08A05-0333S0150-C1-S01 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item MLAX8A05-0333S0150-C1-S01.

MLA08A05-0333S0150-C1-S01
Atuador de parafuso de avanço motorizado

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.333 standard accuracy, C1 end mounting

Comprimento do curso:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão totalmente alojado em uma estrutra compacta.
  • Nossa configuração de atuador inclui antirrotação como padrão em todos os produtos, eliminando a necessidade de soluções externas.
  • As configurações do atuador são capazes de suportar algum carregamento radial e momentâneo devido ao design da bucha incluído dentro do conjunto.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
S Stroke 38.10 mm (1.50 in)
L 57.40 mm (2.26 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
L2F 9.65 mm (0.38 in)
L3F 5.99 mm (0.24 in)
tF 2.67 mm (0.11 in)
TF 8.99 mm (0.35 in)
WF 5.00 mm (0.20 in)
THDF #4-40

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 08
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 29 mm / 1,16 in
Corrente nominal do motor 0,50 amps
Acionamento por corrente recomendado 0,71 amps
Tipo de conector JST S6B-ZR(LF)(SN)
Torque de retenção 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 4,50 V
Resistência 9,00 Ω
Indutância 2 mH
Consumo de energia 2.3 W
Inércia do rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,06 kg / 0,13 lbs
Pré-carga axial 44,48 N / 10,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA8-1824
Diâmetro do parafuso de avanço 4,76 mm / 0,188 in
Deslocamento linear por revolução 8,46 mm / 0,333 in
Deslocamento linear por passo 0,0424 mm / 0,00167 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 38,10 mm / 1,50 in
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Montagem final C1 = #4-40 male thread
Número de peça da porca 08CN-01
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 2,7 N / 0,6 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Carga axial máxima recomendada 44 N / 10 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura da carcaça máxima 60 °C / 140 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?