MLA08A05-0200P0150-C4-S01 - Produto substituído

Produto MLA08A05-0200P0150-C4-S01 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item MLAX8A05-0200P0150-C4-S01.

MLA08A05-0200P0150-C4-S01
Atuador de parafuso de avanço motorizado

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.200 precision accuracy, C4 end mounting

Comprimento do curso:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão totalmente alojado em uma estrutra compacta.
  • Nossa configuração de atuador inclui antirrotação como padrão em todos os produtos, eliminando a necessidade de soluções externas.
  • As configurações do atuador são capazes de suportar algum carregamento radial e momentâneo devido ao design da bucha incluído dentro do conjunto.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
S Stroke 38.10 mm (1.50 in)
L 57.40 mm (2.26 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
L2F 9.65 mm (0.38 in)
L3F 5.99 mm (0.24 in)
tF 2.67 mm (0.11 in)
TF 9.00 mm (0.35 in)
WF 5.00 mm (0.20 in)
THDF M3X0.5

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 08
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 29 mm / 1,16 in
Corrente nominal do motor 0,50 amps
Acionamento por corrente recomendado 0,71 amps
Tipo de conector JST S6B-ZR(LF)(SN)
Torque de retenção 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 4,50 V
Resistência 9,00 Ω
Indutância 2 mH
Consumo de energia 2.3 W
Inércia do rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,06 kg / 0,13 lbs
Pré-carga axial 44,48 N / 10,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SPR4-1820
Diâmetro do parafuso de avanço 4,76 mm / 0,188 in
Deslocamento linear por revolução 5,08 mm / 0,200 in
Deslocamento linear por passo 0,0254 mm / 0,00100 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 38,10 mm / 1,50 in
Grau de precisão Precisão
Precisão de execução 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Montagem final C4 = M3x0.5 male thread
Número de peça da porca 08CN-01
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 4,4 N / 1,0 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 4,4 N / 1,0 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 4,4 N / 1,0 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 4,0 N / 0,9 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 4,4 N / 1,0 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 4,4 N / 1,0 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Carga axial máxima recomendada 44 N / 10 lbf
Carga lateral máxima 10% of Axial Load
Temperatura da carcaça máxima 60 °C / 140 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?