MGZ2K25259-190340-75

MGZ2K25259-190340-75
MGZ2K25259-190340-75

Lifting Column, Z2, Parafuso esférico Drive, Prisma Guide, Sem motor, 150 mm Stroke, 25 mm Travel Per Shaft Rev, 5000 N, 2.08 m/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  5 Weeks  

  • As colunas de elevação Thomson são projetadas com o mesmo cuidado e aplicação, como a série de atuadores lineares líder da indústria da Thomson. Elas oferecem economia de espaço, design moderno, alto desempenho e operação segura. A série LC é livre de manutenção, fácil de instalar e leve - a primeira escolha para aplicações domésticas, médicas e para o local de trabalho.
  • Moderno e estético. Não há necessidade de cobertura ou tampa.
  • Alta capacidade de carga, silencioso e suave.
  • Excelente extensão à relação de retração.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]190 mm
[S]150 mm
Travel Per Shaft Rev25 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
DriveParafuso esférico 
FeedbackSem feedback 
GuidePrisma 
Nominal Stroke150 mm
Profile size (width × height)188 x 150 mm 
TensãoSem motor 
Weight22.8 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica5000 N
Input speed, maximum5000 RPM

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?