MG10B176-A00R500

MG10B176-A00R500
MG10B176-A00R500

Linear Unit, Movopart M100, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 4625 mm Stroke, 5056 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 176 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem melhorada disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot5056 mm
Smáx (lançamento)4625 mm
Travel Per Shaft Rev176 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt TypeSTD8-50 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuidePrisma 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)108 x 100 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Left Side 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight67.2 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum1700 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.99 m/s
Repeatability0.20 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?