MG07K207-A00S084S1

MG07K207-A00S084S1
MG07K207-A00S084S1

Linear Unit, Movopart M75, Parafuso esférico Drive, Prisma Guide, 0.05 mm Repeatability, Não pré-carregado, 502 mm Stroke, 918 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, Wash Down Protection, 1.67 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks 

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste interno patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot918 mm
Smáx (lançamento)502 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveParafuso esférico 
GuidePrisma 
Opção de proteçãoWash Down Protection 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Screw Nut TypeNão pré-carregado 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight13.6 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum5000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed1.67 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?