MG07B130-C40R177S2

MG07B130-C40R177S2
MG07B130-C40R177S2

Linear Unit, Movopart M75, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 1370 mm Stroke, 1823 mm Overall Length, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, Enhanced Wash Down Protection, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem melhorada disponíveis

Dimensões

DimensãoValor
Ltot1823 mm
Smáx (lançamento)1370 mm
Travel Per Shaft Rev130 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt TypeSTD5-40 
DriveCorreia 
GuidePrisma 
Opção de proteçãoEnhanced Wash Down Protection 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Left Side 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight1.5 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2300 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.98 m/s
Repeatability0.20 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?