MG07B130-A00X132

MG07B130-A00X132
MG07B130-A00X132

Linear Unit, Movopart M75, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 1005 mm Stroke, 1373 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem melhorada disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1373 mm
Smáx (lançamento)1005 mm
Travel Per Shaft Rev130 mm