MG07B130-A00R412

MG07B130-A00R412
MG07B130-A00R412

Linear Unit, Movopart M75, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 3805 mm Stroke, 4173 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem melhorada disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot4173 mm
Smáx (lançamento)3805 mm
Travel Per Shaft Rev130 mm