MG07B130-A00Q250

MG07B130-A00Q250
MG07B130-A00Q250

Linear Unit, Movopart M75, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 2185 mm Stroke, 2553 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem melhorada disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2553 mm
Smáx (lançamento)2185 mm
Travel Per Shaft Rev130 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt TypeSTD5-40 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuidePrisma 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Right Side 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight22.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2300 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.98 m/s
Repeatability0.20 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?