MF07K129-A00S202

MF07K129-A00S202
MF07K129-A00S202

Linear Unit, Movopart M75, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, Não pré-carregado, 1682 mm Stroke, 2098 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 12.7 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 0.64 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias esféricas internas
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2098 mm
Smáx (lançamento)1682 mm
Travel Per Shaft Rev12.7 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveParafuso esférico 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Screw Nut TypeNão pré-carregado 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight28.8 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed0.64 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?