MF07K057-C60X155S1

MF07K057-C60X155S1
MF07K057-C60X155S1

Linear Unit, Movopart M75, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.05 mm Repeatability, Não pré-carregado, 722 mm Stroke, 1628 mm Overall Length, Carro de transporte padrão duplo, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, Wash Down Protection, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded


  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias esféricas internas
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

DimensãoValor
Ltot1628 mm
Smáx (lançamento)722 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão duplo 
DriveParafuso esférico 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoWash Down Protection 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Screw Nut TypeNão pré-carregado 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight19.5 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed0.25 m/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?