MF07B130-C75R480S1

MF07B130-C75R480S1
MF07B130-C75R480S1

Linear Unit, Movopart M75, Correia Drive, Esferas Guide, 0.10 mm Repeatability, 4050 mm Stroke, 4853 mm Overall Length, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Left Side, Wash Down Protection, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Impulso de até 12 m
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

DimensãoValor
Ltot4853 mm
Smáx (lançamento)4050 mm
Travel Per Shaft Rev130 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt TypeSTD5-40 
DriveCorreia 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoWash Down Protection 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Left Side 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight2 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2300 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.98 m/s
Repeatability0.10 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?